L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande assistée GEMÜ 8357 est à commande indirecte. Le corps est en aluminium. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique et la bobine est démontable.
- Position de montage quelconque
- Commande manuelle de secours en standard
- Montage en batterie possible avec une arrivée d'air commune
- Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
- Température du fluide :-10 à 60 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :1 à 10 bars
- Diamètre nominal:DN 6
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation:230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Matériaux du corps:Aluminium
- Conformités:EAC