Les connecteurs femelles GEMÜ 2026 sont équipés d'indicateurs lumineux et sont avec ou sans blindage. Différentes versions disponibles. Le connecteur mâle de la version à tension continue avec redresseur est à polarité protégée. La livraison comprend un joint plat en NBR ainsi qu'une vis centrale M3x35
- Adapté au pilotage d'électrovannes de process ainsi que d'électrovannes pilotes avec connecteur mâle de forme A ou de forme B IND
- En option avec LED
- En option avec blindage
- Connexion électrique:Presse-étoupe PG 9 | Presse-étoupe M16
- Indice de protection :IP 65
- Tension d'alimentation :230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC