The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 80: Clamp ASME BPE, Baulänge ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
DN-2: 40: DN 40
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2, innen mechanisch poliert
Oberfläche: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 653: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 80: Clamp ASME BPE, Baulänge ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
DN-2: 40: DN 40
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2, innen mechanisch poliert
Oberfläche: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88821234 653 40D80401703XB 4059 SF2
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3XB: With seal adjuster and stroke limiter, locking device (both directions), mounting for proximity switches M 8x1
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3XB: With seal adjuster and stroke limiter, locking device (both directions), mounting for proximity switches M 8x1
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88821234 653 40D80401703XB 4059 SF2
The tender texts have been copied to the clipboard