Type
Filtrer par
52: Electrovanne, à commande directe
102: Electrovanne, à commande directe
202: Electrovanne, à commande directe
205: Electrovanne, commande directe, indicateur optique de position commande manuelle de secours
225: Electrovanne, commande assistée
Diamètre du siège
Filtrer par
2: Diamètre du siège 2 mm
4: Diamètre du siège 4 mm
6: Diamètre du siège 6 mm
8: Diamètre du siège 8 mm
10: Diamètre du siège 10 mm
15: Diamètre du siège 15 mm
20: Diamètre du siège 20 mm
25: Diamètre du siège 25 mm
32: Diamètre du siège 32 mm
40: Diamètre du siège 40 mm
50: Diamètre du siège 50 mm
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embouts DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
2: Orifice lisse à coller DIN
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
31: Taraudage NPT
33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
71: Raccord union avec DIN insert (soudage bout à bout), uniquement en matériau PE, uniquement en combinaison avec K-NR 1094
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
1: PVC-U, gris
20: PVDF
Matériau d'étanchéité
Filtrer par
1: CSM
4: FKM
5: PTFE
14: EPDM
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation
Filtrer par
12: 12 V
20: 20V
24: 24 V
42: 42 V
48: 48 V
110: 110 V
120: 120 V
220: 220 V
230: 230 V
240: 240 V
Frequenz
Filtrer par
50: 50 Hz
60: 60 Hz
50/60: 50 - 60 Hz
DC: DC
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
1000: Entrée raccord union, sortie support en PVC
1002: Entrée raccord union et embout cannelé, sortie embout cannelé, écrou d'accouplement, équerre de fixation type 1700 et bague de serrage en PVC
1005: Entrée raccord union et embout cannelé, sortie embout cannelé, pièces collées, écrou d'accouplement et bague de serrage en PVC, équerre de fixation type 1700
1007: sans connecteur mâle
1042: Entrée raccord union, sortie support en PVC, pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
1055: Exempt de substances empêchant l'adhésion de la peinture, sans connecteur mâle
1057: Entrée raccord union et embout cannelé, sortie embout cannelé, écrou d'accouplement, équerre de fixation type 1700 et bague de serrage en PVC, sans connecteur mâle
1086: Sortie raccordement taraudé collé
1087: Sortie raccordement taraudé collé, sans connecteur mâle
1094: Collet court, matériau PE, PN 10, (soudage bout à bout)
1099: Entrée raccord union, sortie support en PVC, sans connecteur mâle
1140: Entrée raccord union et embout cannelé, sortie embout cannelé, pièces collées, écrou d'accouplement et bague de serrage en PVC, équerre de fixation type 1700, sans connecteur mâle, (produits de négoce : toujours avec connecteur mâle)
1141: Sortie raccordement taraudé collé, exempt de substances empêchant l'adhésion de la peinture, sans connecteur mâle
1146: Collet PP, pour soudage bout à bout
1222: Eingang Armaturenverschraubung und Druckschlauchtülle, Ausgang Druckschlauchtülle, Überwurfmutter, Haltewinkel Typ 1700 und Spannring aus PVC, ohne Gerätestecker (außer bei Handelsware), Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
2128: Matériau d'étanchéité Kalrez, selon Vakuubrand
2202: Matériau de l'axe 1.4571
2214: Électroaimant orienté à 180°
2235: Joints toriques en EPDM
2236
3081: Matériau d'étanchéité PTFE, selon Vakuubrand
6053: Connecteur décalé de 90°, pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
6059: Version spéciale sans connecteur femell
6353: sans connecteur mâle, sans orifice d'évent
6356
6445: avec disque antirémanence
6460: avec disque antirémanence
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
U: Agrément UL
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité