Les vannes papillon GEMÜ de la série GEMÜ R480 Victoria ainsi que la vanne à boisseau sphérique GEMÜ B20 ont reçu l'agrément DVGW Gaz.
GEMÜ R480 Victoria et GEMÜ B20 conviennent à l'utilisation avec différents gaz, tels que le gaz naturel et le biogaz (avec du méthane comme principal composant), le propane et des gaz liquides contenant du butane. Elles sont agréées pour les domaines de la production et du traitement de gaz ainsi que pour l'alimentation en gaz. Ceci englobe l'utilisation pour les gaz combustibles des deuxième et troisième catégories dans des brûleurs et appareils à gaz. L'utilisation d'hydrogène est également incluse. Les réglementations de la DVGW (l'association allemande du secteur du gaz et des eaux) confirment la capacité de ces vannes à fonctionner de manière fiable et précise dans différents environnements gazeux.
Les vannes papillon sont disponibles dans les diamètres nominaux DN 25 à DN 600 et peuvent désormais être commandées, sous forme de fonction spéciale, avec la mention « G » comme code pour le gaz. Dans les diamètres nominaux DN 8 à DN 65, la vanne à boisseau sphérique GEMÜ B20 convient elle aussi à l'utilisation avec des gaz combustibles sous la fonction spéciale « G ». Il est possible d'obtenir en option une poignée jaune facilitant l'identification visuelle. Les deux vannes quart de tour ont été soumises à un examen de type selon DIN EN 13774.
La vanne papillon GEMÜ R480 Victoria est certifiée et répertoriée sous le numéro d'enregistrement DG-313CQ0540, et la vanne à boisseau sphérique GEMÜ B20 sous le numéro d'enregistrement 22-00143-AB01-130.