![Cleaning of Inking Units in Packaging Printing Machines Cleaning of Inking Units in Packaging Printing Machines](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/28/Mvc_026x_2018.jpg)
L'emballage de produits alimentaires, comme par exemple les boîtes pliantes et les cartons pour les légumes surgelés, les sucreries ou les chips, est imprimé dans une couleur adaptée à son contenu et offrant un attrait publicitaire. Celui-ci est généralement en relation directe avec le remplissage du produit et se trouve fréquemment à proximité immédiate. Pour obtenir de bons résultats d'impression et/ou éviter un encrassement permanent de la machine par le séchage des encres, les groupes d'encrage doivent toujours être alimentés avec la même couleur ou doivent être nettoyés après l'impression pour éliminer les restes d'encre. Ces processus peuvent également être automatisés. Pour ce faire, les encres et liquides de nettoyage doivent être pilotés en conséquence par des vannes. Le plus petit résidu d'encre après un changement de couleur pouvant occasionner d'énormes erreurs d'impression, les vannes ne doivent pas avoir de zones mortes et doivent être faciles à nettoyer sans subsistance de résidus.