![Production plant for liquids Production plant for liquids](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)
L'installation sert à la fabrication de produits liquides et est structurée entre les zones suivantes : alimentation en matière première, préparation de liquide, stockage et nettoyage de liquide. 3 réservoirs sont disponibles pour la préparation du liquide (2 x 1000 l et 1 x 2000 l). Les réservoirs résistent à la pression et au vide de -1 bar à +3 bar. Chaque réservoir est équipé d'un système de chauffage/refroidissement indépendant. Le stockage des produits fabriqués a lieu dans 3 cuves de stockage ayant chacune une capacité utile de 2000 l ou en containers mobiles. L'installation a été conçue et qualifiée conforme aux bonnes pratiques GMP.