Plus
Design d'installation traditionnel: De nombreux raccords et tuyaux
De nos jours, les fonctionnalités complexes permettant le contrôle des fluides, des gaz et de la vapeur sont généralement gérées par de nombreuses vannes distinctes. Celles-ci sont reliées entre elles via de nombreux raccords et tubes. Cela nécessite pourtant une place plus importante et le montage est également plus laborieux en raison du nombre nettement plus élevé de composants. Chaque zone de montage et de raccordement de conduites représente par ailleurs un point de fuite potentiel, pouvant limiter la sécurité de fonctionnement.
Nouvelle approche pour des installations polyvalentes, peu encombrantes et modulaires
Les blocs de vannes multivoies en plastique compacts se présentent comme des composants idéaux. Peu encombrants, ils assurent plusieurs fonctions. Les ingénieurs et techniciens d'application de GEMÜ transposent leur expérience de la réalisation de milliers de blocs de vannes multivoies pour l'industrie pharmaceutique sur des vannes en plastique multivoies pour le domaine industriel classique.
![](fileadmin/_processed_/b/3/csm_klassische-bauweise_31842354a2.png)
![](fileadmin/_processed_/5/4/csm_kompakte-bauweise_ec2acd54cf.png)
Pour les fluides ultra-purs ou les tâches de dosage, les clients de GEMÜ peuvent également faire appel à la solution de bloc de vannes multivoies iComLine en PTFE.
Étude de projet et fabrication personnalisées
GEMÜ assiste ses clients dès le stade de l'élaboration des projets, en leur soumettant des idées et de premières esquisses. Les esquisses sont ensuite transformées en plans de construction dans un système CAO 3D, en étroite collaboration avec les clients, pour être finalement fabriquées sur un parc de machines performantes. Chaque jour, notre centre de design élabore de nouvelles versions de vannes multivoies répondant aux spécifications de nos clients.
Optimisation du temps et des coûts
Les corps standard des vannes multivoies en plastique sont fabriqués en PVC-U, PP, PP naturel, PVDF et PEEK. Des solutions avec d'autres matériaux sont également possibles sur demande. En règle générale, les vannes multivoies usinées sont livrées sous forme de produits finis à partir de produits semi-finis. Lorsque le client commande un nombre important de pièces, une solution individuelle est alors définie avec lui pour recourir au moulage par injection. Ceci permet de diminuer sensiblement les coûts unitaires. GEMÜ développe et fabrique sur place les outils nécessaires à cet effet. La qualité est ainsi assurée durant toutes les étapes du processus: rapidité, flexibilité et souci de répondre aux plus hautes exigences de qualité.
Avantage du bloc M de vannes multivoies en plastique de GEMÜ:
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et design flexible
- Construction très compacte / fabrication dans un bloc monolithique avec plusieurs sièges de vannes
- Moins de raccords, de soudures ou de collages ? réduction du risque de fuite
- Temps réduit de montage et d'installation
- Faibles volumes résiduaires, surfaces en contact avec le fluide réduites
- Système modulaire GEMÜ avec des composants de très haute qualité parfaitement harmonisés (Actionneurs, membranes, corps de vannes, indicateur électrique de position, positionneur ou régulateur de process)
- Raccords standard comme les orifies taraudés, embouts à coller ou à souder, raccords union ou brides
Désinfection continue de lubrifiant réfrigérant et de fluide de coupe
Plus