La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 565 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à piston en inox. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec fonction de commande « Normalement fermée » (NF). Les matériaux de corps proposés sont le PVC-U et le PVDF. La vanne de régulation peut uniquement être utilisée avec un positionneur ou régulateur de process électropneumatique. Le montage direct ou déporté d'un régulateur (GEMÜ 1434, 1435, 1436) est nécessaire.
Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à piston en inox. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec fonction de commande « Normalement fermée » (NF). Les matériaux de corps proposés sont le PVC-U et le PVDF. La vanne de régulation peut uniquement être utilisée avec un positionneur ou régulateur de process électropneumatique. Le montage direct ou déporté d'un régulateur (GEMÜ 1434, 1435, 1436) est nécessaire.
Type: 565: Vanne de régulation,commande pneumatiqu
DN: 6: DN 6
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF, polyfluorure de vinylidène
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Caractéristique de régulatio: C: Clapet de régulation, proportionnel
Kv: 630: 630 l/h
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T2: Taille d'actionneur 1T2
La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 565 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à piston en inox. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec fonction de commande « Normalement fermée » (NF). Les matériaux de corps proposés sont le PVC-U et le PVDF. La vanne de régulation peut uniquement être utilisée avec un positionneur ou régulateur de process électropneumatique. Le montage direct ou déporté d'un régulateur (GEMÜ 1434, 1435, 1436) est nécessaire.
Type: 565: Vanne de régulation,commande pneumatiqu
DN: 6: DN 6
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF, polyfluorure de vinylidène
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Caractéristique de régulatio: C: Clapet de régulation, proportionnel
Kv: 630: 630 l/h
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T2: Taille d'actionneur 1T2
Numéro d'article: 88318983 565 6D 120 411T2C 630
The 2/2-way globe control valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). It is available with a Normally Closed control function (NC). PVC-U and PVDF are available as valve body materials. The control valve can only be operated with an electro-pneumatic positioner or process controller. Direct or remote mounting of a positioner (GEMÜ 1434, 1435, 1436) is required.
Type: 565: Control valve, pneumatically operated
DN: 6: DN 6
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control characteristic: C: Regulating cone, equal-percentage
Kv value: 630: 630 l/h
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1T2: Operator size 1T2
The GEMÜ 565 2/2-way globe control valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). It is available with a Normally Closed control function (NC). PVC-U and PVDF are available as valve body materials. The control valve can only be operated with an electro-pneumatic positioner or process controller. Direct or remote mounting of a positioner (GEMÜ 1434, 1435, 1436) is required.
Type: 565: Control valve, pneumatically operated
DN: 6: DN 6
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control characteristic: C: Regulating cone, equal-percentage
Kv value: 630: 630 l/h
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1T2: Operator size 1T2
Item number: 88318983 565 6D 120 411T2C 630
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.