Technique de vannes robuste pour les technologies de process dédiées à la production d'engrais
L'industrie des engrais offre aux agriculteurs une vaste palette d'engrais phosphatés dont la plupart sont produits à partir de l'apatite. Les phosphates peuvent également provenir des eaux usées municipales et des résidus de biomasse. GEMÜ propose la technique de vannes adaptée aux différentes technologies de process.
Travaillez-vous dans le génie agricole ou dans la construction d'installations agricoles ?
Nous vous renseignons volontiers sur la technique de vannes la mieux adaptée à votre application !
![](fileadmin/_processed_/b/9/csm_process_overview_fertilizer_production_c36376861f.png)
Technique de vannes de process en amont pour :
• Technologie DEN
• Technologie de réacteurs à cuve agitée
Technique de vannes de process en aval pour :
• Nettoyage, concentration
• Séchage, revêtement, granulation
• Condensation par pulvérisation, granulation par pulvérisation en lit fluidisé
Technique de vannes de process de soutien pour :
• Conduites d’alimentation en produits chimiques
• Unités de chauffage/refroidissement
• Alimentation en vapeur/eau
• Systèmes de traitement des eaux usées (laveurs, eaux usées…)
➥ Manipulation appropriée des acides minéraux – prévenir la corrosion et l'abrasion
![](fileadmin/user_upload/Grafik_1.png)
La production d'engrais phosphatés va de pair avec la production d'acides minéraux. Les plus importants de ces acides sont l'acide phosphorique, l'acide sulfurique (comme réactif principal) et l'acide nitrique (comme réactif ou additif).
Matériaux appropriés pour les milieux chimiquement agressifs
La fabrication des acides et leur utilisation dans le processus de production exigent de porter une attention particulière au choix des matériaux des équipements de process. Bien que l'équipement de process et l'instrumentation soient fabriqués à partir de matériaux métalliques (souvent de la fonte grise, de l'acier ou de l'acier inoxydable), la garniture intérieure et le revêtement doivent être conçus dans des matières plastiques résistantes, comme le PFA par exemple, pour empêcher que les acides agressifs n'attaquent les composants métalliques.
Prévention des dommages dus à l'abrasion
La manipulation des matières solides constitue un autre défi majeur à prendre en compte dans la production des engrais phosphatés. Les poudres et les milieux contenant des particules solides en suspension sont abrasifs et peuvent causer de graves dommages à la tuyauterie et aux vannes. Là aussi, le revêtement en caoutchouc protège les surfaces intérieures des dommages éventuels.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement dans le choix des matériaux appropriés.
➥ Cas d'application - Engrais recyclés issus de ressources renouvelables
Les engrais phosphatés peuvent également être obtenus grâce au recyclage de déchets biologiques comme les digestats ou les boues d'épuration. Cette approche est très prisée en Europe étant donné que les minéraux phosphatés figurent sur la liste des matières premières critiques en voie d'épuisement à travers le monde dans les prochaines années. La contamination croissante des eaux souterraines par les sels de phosphate et de nitrate est un autre moteur important de cette approche.
Un procédé novateur en place chez un client GEMÜ permet d'obtenir de précieux sels de phosphate à partir de digestats et de boues d'épuration. Les composés d'azote, de calcium et de phosphate sont extraits des matières premières en plusieurs étapes à l'aide d'acides et de bases, puis transformés en engrais.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur l'application et les vannes GEMÜ qui soutiennent ce procédé de recyclage novateur.
![](fileadmin/_processed_/e/8/csm__TIG5642_df52a2c5c8.jpg)
Aperçu de la gamme de vannes dédiées à la production d'engrais :
![](fileadmin/user_upload/340x450_ind_duengemittel_06-22_grau.jpg)
Vannes papillon
![](fileadmin/user_upload/340x450_ind_duengemittel_06-22_grau2.jpg)
Vannes à membrane
![](fileadmin/user_upload/340x450_ind_duengemittel_06-22_grau3.jpg)
Vannes à membrane à passage intégral
![](fileadmin/user_upload/340x450_ind_duengemittel_06-22_grau4.jpg)
Vannes à clapet
![](fileadmin/user_upload/340x450_ind_duengemittel_06-22_grau5.jpg)
Systèmes de mesure et de régulation
N'hésitez pas à nous contacter !
Vous avez une question concernant nos produits ?
Nous sommes là pour vous aider.