Vous recherchez des composants à usage unique pour votre application ? Alors, vous êtes à la bonne adresse chez GEMÜ. Parallèlement à notre gamme standard, nous vous conseillons et concevons puis produisons des solutions adaptées à vos besoins individuels
GEMÜ SUMONDO multivoies – vannes à membrane à usage unique réunies en un ensemble ultra-compact
Combinez différentes vannes en un bloc de vannes multivoies et réduisez les zones mortes ainsi que l'encombrement, tout en gagnant du temps lors du montage. Pour la conception de la solution de bloc M, nous axons notre travail sur les exigences spécifiques à votre process.
![](fileadmin/user_upload/800x240_single-use_03-24.jpg)
Exemples d'applications
- Chromatographie
- Mélange de fluides
- Fermentation
- Récolte cellulaire
- Purification
- Filtrage
Avec GEMÜ SUMONDO multivoies, l'unité d'actionneur reste constamment dans l'installation. Le principe de fonctionnement éprouvé de GEMÜ SUMONDO assure une séparation hermétique entre le fluide et l'actionneur. Contrairement à une vanne à membrane classique de bloc M, les deux composants en contact avec le fluide (corps de vanne et membrane) sont soudés ensemble. Ceci forme le composant central, le corps de vanne à usage unique, qui est séparé de l'actionneur après une seule utilisation puis éliminé.
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-3_01-21.jpg)
Système GEMÜ à usage unique – une section complète d'installation prête à l'emploi
Vous souhaitez couvrir une section complète d'installation ? GEMÜ vous propose des conseils professionnels et se charge de la conception et la production de solutions personnalisées pour votre circuit de fluide, qu'il s'agisse de composants d'installation jetables ou installés à demeure. Nous vous apportons notre soutien par le biais des prestations suivantes :
- Calculs de débit
- Qualification du système complet
- Intégration des pièces achetées par vos soins, par ex. capteurs, adaptateurs, etc.
- Production en salle blanche
- Stérilisation aux rayons X adaptée à la configuration de votre circuit de fluide
- Livraison avec validation de transport
Profitez des nombreux avantages offerts par une solution système :
- Meilleur contrôle du dosage pour le client final
- Risque moins élevé de contamination croisée
- Réduction des coûts de production
- Durée limitée des arrêts de production
- Mise en place plus rapide et plus simple
- Réduction des coûts de nettoyage
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-4_01-21.jpg)
Composants d'installation réalisés suivant les spécifications du client
Dans notre usine à salle blanche d'Emmen, en Suisse, nous avons acquis au cours des dernières années une très grande expérience dans la fabrication de produits à usage unique ultra-purs. Parallèlement à la technologie des vannes, notre compétence clé, nous avons maintenant élargi notre gamme et proposons, dans la catégorie des produits à usage unique, de nouveaux composants d'installation fabriqués sur mesure. Exemples :
- Mélangeurs
- Plaques distributrices
- Raccords
- Blocs de capteurs
- Blocs de capteurs
Aperçu de la production de solutions à usage unique dans l'usine à salle blanche de GEMÜ
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-5_01-21.jpg)
Pour GEMÜ, il est très important d'atteindre un haut niveau de qualité. C'est pourquoi nous avons mis en place dans notre unité de production en salle blanche, implantée en Suisse, des mesures d'assurance qualité strictes qui nous permettent de répondre à des obligations importantes.
- Système de management de la qualité
- Fabrication selon les BPF
- Respect de la norme ISO 9001
- Site de production enregistré auprès de la FDA
- Production sans ESB/EST
- Validation du transport selon ISTA
- Production et montage en salle blanche de classe 6 selon EN ISO 14644-1
- Contrôle de contamination
- Contrôle d'accès
- Radiostérilisation (rayons X)
Découvrez également nos composants standard à usage unique
![](fileadmin/user_upload/250x350_q30-suv_01-21.png)
Vannes à usage unique
N'hésitez pas à nous contacter !
Vous avez des questions sur nos produits ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.