GEMÜ C32 HydraLine

Appareil de mesure de la pression

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'appareil de mesure de pression GEMÜ C32 est un appareil de mesure électronique. L'appareil de mesure de pression dispose d'un affichage numérique et d'une cellule de mesure céramique capacitive. Cette cellule de mesure est séparée du processus par un système à double membrane sans liquide de transmission de pression. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide d'un raccord vissé Flare.

  • Réduction maximale des zones mortes
  • Sans fluide de transmission « technique sèche »
  • Capteur céramique ultra-pur non-métallique
  • Capteur isolé par double membrane ventileé
  • Aucune énergie auxiliaire supplémentaire nécessaire
  • 5 unités de pression différentes librement réglables
  • Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
  • Pression de service max.: 6 bars
  • Température du fluide: 0 à 60 °C
  • Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
  • Type de raccordement : Filetage NPT | Flare
  • Matériau du corps : PFA | PTFE
  • Conformités: FDA

Vidéo sur le produit

Clean room plant Emmen

01:52 min
1645 Vues
En ligne depuis 18.09.2015