Le convertisseur/capteur de température GEMÜ 3240 est conçu pour des mesures précises sur une large plage de température. Le capteur est utilisable aussi bien avec des fluides visqueux que pollués. Il convient également aux fluides agressifs grâce à la sélection de matériaux de haute qualité. Il se caractérise en outre par une forme très courte. Les signaux de sortie électriques peuvent être commutés, au choix, entre sorties de tension, de courant ou de commutation.
- Disponible avec actionneur manuel, pneumatique et motorisé
- Adapté aux fluides visqueux, pollués et agressifs
- Points de commutation sélectionnables
- Indicateurs électriques de position sur demande
- Précision 0,5% FSO (selon CEI 60770)
- Perte de charge très faible
- Capteur de temperature PT1000 / classe A
- Zone de saisie: -40 à 150 mm
- Température du fluide : -40 à 150 °C
- Pression de service*: 0 à 160 bars
- Matériau du boîtier : 1.4404
- Type de raccordement : Raccord à visser
- Signaux de sortie : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformités: EAC
Actualités relatives au produit
24.01.2020