GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...
- Commande simple
- Adaptation variable suivant le process
- Domaine de mesure librement réglable
- Régulateur de flux intégré
- Distances amont et aval réduites
- Disponible en version totalisateur ou en version dosage
- Sorties relais disponibles
- Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
- Température du fluide :-20 à 80 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du tube:PVC-U | PVDF
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Conformités:EAC