Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
- Bon niveau de précision, utilisation aisée
- Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
- Version ATEX disponible en option
- Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
- Pièces en plastique résistantes à la corrosion
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Plage de mesure liquides:0,5 à 33000 l/h
- Plage de mesure gaz:0,2 à 450 Nm³/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :-20 à 120 °C
- Pression de service :à 15 bars
- Diamètres nominaux :DN 20 à 65
- Matériaux du tube:PA | PSU | PVC-U
- Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformités:ATEX
![Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/62/IMGP8037_2018.jpg)