Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.
- Bon niveau de précision, utilisation aisée
- Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
- Grande plage de mesure 3 - 50 m³/h (en fonction du diamètre du diaphragme)
- Le tube de l'appareil de lecture peut être échangé durant le fonctionnement
- Types de raccordement :Embout
- Plage de mesure liquides:2500 à 50000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :5 à 90 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 65 à 65
- Matériaux du tube:PSU
- Matériaux du ludion:PP | PVC-U