Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4242 convient pour un montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
- Connexion au bus de terrain AS-Interface et DeviceNet (en option)
- Interface de communication et de programmation IO-Link
- Fins de course sélectionnables
- Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
- Indicateur de position visible de loin via LED
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
- Commande manuelle de secours intégrée
- Température ambiante:à 60 °C
- Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 75 mm
- Débit:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Mode d'action:Double effet | Simple effet
- Modes de communication:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Connexions électriques:Connecteur mâle M12
- Indice de protection :IP 65, IP 67
- Conformités:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Sécurité fonctionnelle
Produits convenant
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
09.08.2018