Le boîtier fins de course GEMÜ LSC convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.
- Fins de course sélectionnables
- Boîtier compact et robuste
- Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
- Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
- Jusqu'à 4 détections de position
- Raccord pour électrovanne (en option)
- Indicateur optique de position 3D (en option)
- Affichage à LED Tout ou Rien (en option)
- Basses températures jusqu'à -40 °C (en option)
- Température ambiante:-25 à 80 °C
- Plage de mesure radiale:0 - 90°
- Tensions d'alimentation:5 - 250 V AC/DC
- Indice de protection :IP66, IP67
- Connexions électriques:Connecteur mâle, Sté Harting | Connecteur mâle, Sté Hirschmann | Presse-étoupe M20 | Connecteur mâle M12 | Raccord fileté NPT
- Types de contact:Contact Reed | Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Micro-switch | Détecteur de proximité 3 fils
- Conformités:ATEX | EAC | IECEx | Sécurité fonctionnelle
Produits convenant
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
25.02.2019