Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.
- Pas de consommation d'air dans la position régulée
- Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
- Mise en service simple grâce à l'initialisation automatique
- Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
- Commande simple grâce à une pré-configuration équilibrée
- Construction compacte
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Mode d'action:Simple effet
- Débit:15 Nl/min
- Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Connexions électriques:Connecteur M12
- Conformité:EAC
Produits convenant
![UHT Test plant of the dairy school UHT Test plant of the dairy school](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/66/mehrwege_ventilbloecke_01_2018.jpg)