GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligent electro-pneumatic positioner

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne

Possibilités diversifiées de combinaison avec des vannes

Le positionneur GEMÜ 1441 cPos-X peut être combiné avec de nombreuses vannes à commande pneumatique élargissant ainsi leurs fonctions. Découvrez les solutions diversifiées de GEMÜ. Nous sommes sûrs d'avoir la solution adaptée à votre installation.

  • Détails techniques
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :1,5 à 7 bars
  • Mode d'action:Double effet | Simple effet
  • Débit:
  • Plage de mesure linéaire :2 à 75 mm
  • Plage de mesure radiale:0 - 90°
  • Tension d'alimentation :
  • Connexions électriques:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Modes de communication:|

Utilisation de l'appareil avec l'application GEMÜ

Effectuez l'initialisation, la configuration, le paramétrage et la localisation de votre appareil en toute simplicité avec l'application GEMÜ. Une interface Bluetooth vous permet de connecter votre smartphone ou votre tablette avec le positionneur et d'utiliser ainsi des appareils GEMÜ difficilement accessibles.

En savoir plus sur l'application

Vidéo sur le produit

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
597 Vues
En ligne depuis 07.09.2022

Actualités relatives au produit

18.07.2022

Nouveau positionneur pour une automatisation d'installations moderne