Pour les actionneurs pneumatiques, nos positionneurs/régulateurs de process sont montés et testés en usine et livrés sous forme de systèmes complets ou bien en pièces détachées. Dans le cas des actionneurs motorisés, le régulateur est le plus souvent entièrement intégré. Sur demande, des collaborateurs du SAV de GEMÜ peuvent aussi mettre en service le ou les organes de réglage sur le site d’utilisation. Par ailleurs, l'adaptation d'autres régulateurs à nos vannes à commande pneumatique est également possible ; contactez à cet effet votre interlocuteur habituel ou utilisez les coordonnées figurant sur notre site.
Caractéristiques de régulation
Grâce à leur course longue, les vannes à clapet disposent des meilleures caractéristiques de régulation. GEMÜ ne se contente pas de sélectionner le régulateur adapté, puisqu'il conçoit et fabrique aussi en interne le clapet, la couronne ou l'aiguille de régulation, selon les besoins du client.
En fonction des applications et des exigences de la régulation (type et précision), d'autres vannes peuvent être utilisées, comme des vannes à membrane, des vannes papillons ou des vannes à boisseau sphérique.
Sélection des vannes
Sur la page Sélection des vannes, GEMÜ donne diverses informations facilitant la définition de la "meilleure" vanne, pour une commande d'ouverture ou de fermeture ou une régulation. Si le choix tombe sur une vanne à clapet, le client peut remplir la fiche de spécifications pour vannes de régulation, en allemand ou en anglais. Ces informations facilitent la rédaction des offres, la conception et la fabrication ainsi que la sélection des composants les mieux adaptés. Un système de régulation peut également être commandé (voir plus bas).
Vannes de régulation à clapet GEMÜ
Des caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées sont réalisables
- Sécurité de fonctionnement selon CEI 61508 et CEI 61511 (FMEDA), en fonction du type de vanne
- Presse-étoupe pouvant être utilisé sous vide jusqu'à 20 mbar, selon le type de vanne
- Version selon (CE) n° 1935/2004 (numéro K 1935) en option
- ATEX sur demande
La fourniture comprend la vanne à clapet avec le clapet, la couronne ou l'aiguille de régulation. Les régulateurs et les accessoires peuvent être sélectionnés dans la vaste gamme modulaire de GEMÜ et commandés en complément.
Systèmes de régulation à clapet GEMÜ
Outre les vannes de régulation proprement dites, GEMÜ propose également des systèmes de régulation complets. Le type de vanne est dans ce cas toujours précédé d'un PCS. Par exemple un PCS 550 est une solution globale basée sur le type de vanne GEMÜ 550. Le système de régulation comprend en plus de la vanne de régulation, le kit d'adaptation, le régulateur adapté et la conduite d'air comprimé.
- Des caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées sont réalisables
- Trois actionneurs sont disponibles au choix (plastique, aluminium, inox)
- Régulation PID ou PID au choix
- Mise en service simple et rapide
- Sûreté de fonctionnement selon CEI 61508 et CEI 61511 (FMEDA), en fonction du type de vanne
- Presse-étoupe pouvant être utilisé sous vide jusqu'à 20 mbar, selon le type de vanne
- Version selon (CE) n° 1935/2004 (numéro K 1935) en option
- ATEX sur demande
Pour en savoir plus sur les vannes à clapet à commande motorisée et régulateur intégré, consulter les fiches techniques GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 et GEMÜ 566.
Vannes de régulation GEMÜ basées sur d'autres principes de fonctionnement
Les vannes à clapet à longue course conviennent bien aux besoins de régulation, mais pour certaines applications, d'autres principes de fonctionnement peuvent être mieux adaptés au processus. Citons par exemple les fluides fibreux ou abrasifs. Dans ces deux cas, une vanne à membrane constituerait une solution possible. Les actionneurs de vannes et régulateurs GEMÜ sont donc adaptables à différents corps de vannes papillons, de vannes à boisseau sphérique et de vannes à membrane.
- Grand choix de matériaux (plastique, métallique, inox), selon le type de vanne, le diamètre nominal et le raccordement
- Grand choix de raccordements, selon le type de vanne, le diamètre nominal et le matériau
- Mise en service simple et rapide
- Différentes qualités sont possibles pour la surface des corps, selon le type de vanne
- Versions utilisables sous vide possibles selon le type de vanne
La fourniture se limite à la vanne. Les régulateurs et les accessoires peuvent être sélectionnés dans la vaste gamme modulaire GEMÜ et commandés en complément.