Systèmes fiables et robustes de vannes, de mesure et de régulation
Avec ses vannes et composants d'automatisation, GEMÜ propose des solutions convaincantes et éprouvées pour les techniques de process et de fabrication.
De nombreux principes de fonctionnement et tailles de vanne ainsi qu'une grande variété de raccords et de matériaux permettent d'utiliser avec succès les composants GEMÜ pour les process des techniques de surface.
Grâce au vaste choix de matériaux disponibles, les vannes à boisseau sphérique, vannes papillon, vannes à clapet et de régulation ainsi que les vannes à membrane sont également compatibles avec des paramètres critiques.
Résistance chimique élevée et maximale
Parallèlement aux corps de vanne plastiques en PP, PVC, ABS et PVDF, des corps de vanne en métal revêtus de PFA, de PP ou d'ébonite sont également disponibles.
Pour une résistance chimique maximale, nous proposons par ailleurs les matériaux de corps de vanne PTFE et PFA.
Exemples de process avec des systèmes GEMÜ de vannes, mesure et régulation :
- Installations de décapage
- Bains galvaniques
- Finition par électropolissage
- Production et dosage ainsi que décapage de peinture
- Opérations de traitement préliminaire telles que dégraissage et nettoyage
- Traitement d'eau de process et d'eaux usées
Version exempte de substances empêchant l'adhésion de la peinture
En option, les vannes et les différents composants, tels que les membranes, sont également disponibles en version exempte de substances empêchant l'adhésion de la peinture (p. ex. silicone). Ils font l'objet d'un nettoyage approprié et sont emballés séparément en sachet plastique. De plus, nous utilisons uniquement des lubrifiants sans silicone pour le montage.
Solution à usage unique pour les ateliers de peinture
Les bassins d'immersion, cabines de peinture ainsi que d'autres types d'installations sont nettoyés régulièrement afin d'éviter les inclusions de particules d'abrasion, de fibres fines ou d'autres matières dans la peinture et, par là même, un transfert sur la pièce traitée. Dans ce domaine, la première vanne à membrane réglable à usage unique est idéale pour les petits lots, les installations d'essai et les fluides de service particulièrement critiques et coûteux, tout comme pour la prévention efficace/fiable des mélanges de peinture.
Avantages produit des vannes papillon plastiques et métalliques
- Excellente protection anticorrosion
- Souplesse d'utilisation grâce à une vaste palette de matériaux
- Perte de charge minimale
- Versions ATEX livrables
Avantages produit des vannes à membrane à revêtement plastique
- Tous les composants mécaniques se trouvent en dehors de la zone de contact avec le fluide
- Adaptées aux fluides liquides et gazeux neutres ou agressifs
- Utilisables aussi bien avec des fluides propres qu'avec des fluides abrasifs
- Fonctions de régulation possibles
Avantages produit des vannes à boisseau sphérique plastiques et métalliques
- Rendement important au niveau du débit
- Pour les vannes à boisseau sphérique plastiques, toutes les pièces en contact avec le fluide sont livrables en plastique ou, en option, en matière thermoplastique
- Pour les vannes à boisseau sphérique métalliques, des versions ATEX, « TA-Luft » (norme pour l'air) et pour applications avec du vide sont disponibles en option
Avantages produit des vannes à clapet
- Adaptées aux manœuvres rapides et aux fréquences de manœuvre élevées
- Conviennent parfaitement comme vannes de régulation en combinaison avec des positionneurs appropriés
- Accessoires variés et versions ATEX ou pour applications avec du vide disponibles
Toutes les vannes GEMÜ à actionneur pneumatique ou électrique sont livrables avec instrumentation montée en usine.