GEMÜ 1257 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact min.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande
- Version ATEX disponible en option
- Montage simple par fixation au débitmètre
- Fonctionnement indépendant de la pression de service, de la conductivité, de la concentration ou de la densité du fluide
- Connexion électrique :
- Indice de protection: IP 65
- Type de contact: Contact à fermeture, contact minimal
- Tension d'alimentation : max. 175, max. 250 V DC ou crête AC