Le raccord union GEMÜ 1035 est utilisable pour les robinetteries plastiques GEMÜ et disponible en différents matériaux (PVC-U, PP, PVDF) et diamètres nominaux (DN 10 à 100).
- Matériau robuste et à haute résistance aux chocs pour un fonctionnement sûr
- Sans risque physiologique
- Économie de temps grâce à un montage et un démontage simples et rapides des vannes et débitmètres dans le système de tuyauteries
- Construction compacte
- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du corps:PP-H, natur | PVC-U | PVDF
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM