L'électrovanne pilote 3/2 voies GEMÜ 8303 est à commande assistée. Le corps est en aluminium ou en inox. Le système magnétique est moulé dans un corps plastique et démontable.
- Position de montage quelconque
- Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
- Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
- L'échappement en standard est équipé d'un silencieux
- Température du fluide :-10 à 60 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :1 à 10 bars
- Diamètre nominal:DN 2
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:1.4581 | Aluminium
- Conformités:ATEX | EAC