L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ M75 dispose d'un double soufflet innovant comme élément d'étanchéité, qui permet de compenser les forces de compression. L'électro-aimant compact est moulé dans un corps plastique et disponible avec plusieurs tensions d'alimentation. Des joints toriques disponibles en plusieurs versions garantissent une étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur. La vanne convient à la fois pour les fluides liquides et gazeux dans les applications Tout ou Rien avec des temps de manœuvre courts. GEMÜ M75 dispose de série d'une commande manuelle de secours et d'un système de réduction du courant de maintien économe en énergie.
- Construction compacte grâce à un électroaimant de petite dimension
- Résistant aux fluides agressifs
- Nécessitant peu d'entretien
- Utilisation sous vide possible
- Indicateur électrique de position GEMÜ adaptable
- Température du fluide :-10 à 90 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 20
- Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:PP-H, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Tensions d'alimentation:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:Agrément UL US | EAC
Vidéo sur le produit
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
839 Vues
En ligne depuis 15.05.2020
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
19.11.2020