GEMÜ 567 BioStar control

Vanne de régulation aseptique pour petites quantités

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ 567 BioStar control est conçue pour l'utilisation dans les applications stériles. En fonction de la version, des débits de 80 l/h à 63 m³/h sont possibles. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ».

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
  • Étanchéité hermétique entre l'actionneur et le fluide via une membrane d'étanchéité
  • Technologie éprouvée de l'actionneur
  • Nombreux raccordements disponibles
  • États de surface jusqu'à 0,4 µm, électropolis
  • Version ATEX disponible en option
  • Température du fluide :-10 à 160 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 65
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné
  • Conformités:3A | EAC | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Vues
En ligne depuis 20.12.2023

Actualités relatives au produit

07.04.2020

Possibilité d'intégration des vannes à clapet à membrane GEMÜ dans des blocs de vannes multivoies en inox

Actualités relatives au produit

24.09.2018

Augmentation du choix des actionneurs