La vanne de remplissage à commande motorisée 2/2 voies GEMÜ F60 est conçue pour les processus de remplissage extrêmement précis et rapides dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. GEMÜ F60 permet un pilotage en temps réel, des variations de charge ultra-rapides et des débits élevés atteignant jusqu'à 18 500 l/h. Le principe d'étanchement de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox.
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur grâce à la technologie d'étanchement PD
- Longue durée de vie avec plus de 10 millions de cycles
- Modification du programme souple et rapide grâce aux courbes de remplissage librement programmables
- Cycle de remplissage court possible (moins de 400 ms)
- Conçue selon les directives de conception hygiénique et certifiée EHEDG
- Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
- Entretien et maintenance très simple, grâce à un système de verrouillage rapide et à un système innovant de pièces de rechange d’étanchéité en cartouche
- Température du fluide :-10 à 140 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 7 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 25
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
- Matériaux du corps:1.4435, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Tension d'alimentation :48 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 200 mm/s
- Indice de protection :IP 69K
- Conformités:3A | EAC | EHEDG | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
07.04.2020