La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
- Coefficient de débit élevé
- Poids réduit
- Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
- Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
- Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
- Température du fluide :-20 à 100 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
- Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
- Tension d'alimentation :12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Temps de manœuvre 90°:4 à 30 s
- Indice de protection :IP 65, IP 67
Vidéo sur le produit
How ball valves work
00:43 min
6139 Vues
En ligne depuis 16.09.2015