GEMÜ 762

Vanne à boisseau sphérique à bride compacte à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies GEMÜ B26 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Coefficient de débit élevé
  • Boisseau avec passage en ligne complet
  • Construction compacte
  • Poignée sans jeu
  • Poignée verrouillable
  • Température du fluide: -20 à 180 °C
  • Température ambiante: -20 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 40 bars
  • Diamètres nominaux: DN 15 à 100
  • Formes de corps: Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Normes de raccordement: ANSI | EN
  • Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité : PTFE
  • Conformités: « TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
6123 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Application sur le produit

NETTOYAGE SÛR DE FILTRES-PRESSES: Les vannes à boisseau sphérique GEMÜ protègent le réseau d'air comprimé

Dans le traitement des eaux ou la filtration de produit, les filtres-presses assurent la séparation solide-liquide de substances telles que les boues ou les suspensions. Une pompe comprime la composition à séparer à 10–20 bar contre la toile filtrante. Les composants solides restent sur l'élément filtrant. Ils forment le gâteau de filtration. Si le filtre-presse est plein, on utilise, selon le procédé, de l'air comprimé pour sécher le gâteau de filtration.

Actualités relatives au produit

25.02.2019

Obtenir tout le nécessaire auprès d'un seul fournisseur - vannes à boisseau sphérique manuelles GEMÜ à recopie de position intégrée