GEMÜ B22

Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique
  • Température du fluide:-20 à 180 °C
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 63 bar
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation
  • Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
69 Vues
En ligne depuis 20.12.2023

Actualités relatives au produit

10.12.2020

Vannes à boisseau sphérique GEMÜ pour applications industrielles