GEMÜ BB0F

Vanne à boisseau sphérique à axe libre

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique en inox 2/2 voies en deux parties GEMÜ BB0F dispose d'un axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage simple de l'actionneur.

  • Convient aux applications chimiques
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique
  • Sécurité Feu API 607 et DIN EN ISO 10497
  • Température du fluide:-40 à 220 °C
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 200
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau standard, passage complet
  • Types de raccordement :Bride
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | Sécurité Feu | Sécurité fonctionnelle

Actualités relatives au produit

05.04.2024

Nouvelle gamme de vannes à boisseau sphérique GEMÜ BB0F