Plus
- Société
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Connaissances sur les vannes
- Techniques de mesurage et de régulation
- Solutions client
- Vannes de vidange et de cuves
- Vannes à membrane revêtues
- Production d'engrais
- GEMÜ App
- Plaque signalétique numérique pour les produits GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Composants de technique médicale
- Composants RTS
- Blocs de vannes multivoies GEMÜ
- Système de prise d'échantillon
- Solutions à usage unique
- Pulsationsdämpfer
- Configurations de vannes
- Technique médicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applications
- Téléchargement
- Service
- Actualités
- Contacts
- Home
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Vannes à clapet
- Vanne à clapet 312
- Vanne à clapet 314
- Vanne à clapet 343
- Vanne à clapet 352
- Vanne à clapet 354
- Vanne à clapet 505
- Vanne à clapet 507
- Vanne à clapet 514
- Vanne à clapet 519
- Vanne à clapet 529
- Vanne à clapet 530
- Vanne à clapet 532
- Vanne à clapet 533
- Vanne à clapet 534
- Vanne à clapet 536
- Vanne à clapet 537
- Vanne à clapet 539
- Vanne à clapet 543
- Vanne à clapet 549
- Vanne à clapet 550
- Vanne à clapet 553
- Vanne à clapet 554
- Vanne à clapet 555
- Vanne à clapet R563
- Vanne à clapet 565
- Vanne à clapet 566
- Vanne á clapet N507
- Filtre N570
- Secteurs et domaines d'applicationPrincipe de la vanneDonnées techniques
Vannes à clapet: Secteurs et domaines d'application
Les vannes à clapet sont particulièrement indiquées pour les manœuvres rapides, les températures élevées et les applications de régulation. Ces vannes sont souvent utilisées pour la gestion de la vapeur et le traitement de l'eau. Les principaux domaines d'application sont les applications diverses dans les processus industriels mais aussi les applications stériles et hygiéniques dans les technologies pharmaceutiques, alimentaires et les biotechnologies.
Vannes à clapet : Principe de la vanne
Les vannes à clapet sont très bien adaptées à la commande et la régulation de liquides, gaz ou vapeurs mécaniquement purs, chimiquement neutres ou peu agressifs.
Un joint plat, généralement fabriqué en PTFE, est pressé contre un siège d'étanchéité pour bloquer ainsi le débit volumétrique. On distingue les vannes à clapet à siège droit et à siège incliné. Souvent utilisée avec de gros diamètres, la vanne à clapet à siège droit est également disponible en version à 3 voies et convient donc très bien aux tâches de mélange ou de commutation. En cas de sollicitations maximales de la vanne dues à des vitesses d'écoulement élevées et à des changements de réglage fréquents, la vanne à clapet à siège droit est également recommandée en raison de la répartition plus homogène des forces sur son axe. Les vannes à clapet à siège incliné sont plus légères et plus compactes. Elles atteignent par ailleurs un coefficient de débit (valeur Kvs) plus élevé. Elles conviennent dès leurs versions standard à des températures de fluide jusqu'à 180 °C et des pressions de service jusqu'à 40 bars. Dans leurs versions modifiées, elles résistent aussi sans problème à des températures jusqu'à 300 °C. Du fait de leur conception même, les vannes à clapet présentent de bonnes caractéristiques mécaniques convenant notamment aux manœuvres fréquentes ou aux opérations de remplissage et de dosage. Elles sont aussi idéales pour la production et la répartition de vapeur industrielle ou stérile.
Pour les vannes fonctionnant selon le principe décrit, GEMÜ propose de nombreux accessoires adaptés permettant une automatisation et une optimisation des process. Des indicateurs électriques de position, régulateurs de process et positionneurs, capteurs et appareils de mesure peuvent être facilement et rapidement installés, réglés et intégrés aux systèmes de commande des process.
Vannes à clapet : Données techniques
Type d'actionneur À commande manuelle, pneumatique et motorisée Raccordements Raccords union, clamps, brides, orifices taraudés, raccords filetés, orifices lisses à coller, embouts à souder Pression de service 0 - 40 bar Matériau du corps Inox, fonte grise, fonte rouge, fonte sphéroïdale, acier de fonderie Température des fluides -20 - 180 °C Diamètres nominaux DN 6 - 100 - Température du fluide:-10 à 250 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bar
- Diamètres nominaux :DN 15 à 100
- Formes de corps :Corps multivoies
- Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"},{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, inox de fonderie"},{"i":1297,"v":"CC499K, bronze industriel"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP65
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"}]}- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 80
- Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP65
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Température du fluide:-10 à 180 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 40 bar
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, fonte sph\u00e9ro\u00efdale"},{"i":1239,"v":"1.4408, inox de fonderie"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Température du fluide:-10 à 250 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bar
- Diamètres nominaux:1/2'' (DN 15) à 4'' (DN 100)
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, fonte sph\u00e9ro\u00efdale"},{"i":1239,"v":"1.4408, inox de fonderie"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"\u00ab\u00a0TA-Luft\u00a0\u00bb (norme pour l'air)"},{"i":19,"v":"R\u00e8glement (UE) n\u00b0 10\/2011"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 6 à 50
- Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, inox de fonderie"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), inox forg\u00e9"},{"i":1245,"v":"1.4435, inox de fonderie"},{"i":1297,"v":"CC499K, bronze industriel"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"\u00ab\u00a0TA-Luft\u00a0\u00bb (norme pour l'air)"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 80
- Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
- Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
- Indice de protection :IP 65, IP 61
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, inox de fonderie"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), inox forg\u00e9"},{"i":1245,"v":"1.4435, inox de fonderie"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"\u00ab\u00a0TA-Luft\u00a0\u00bb (norme pour l'air)"},{"i":3,"v":"Oxyg\u00e8ne"},{"i":19,"v":"R\u00e8glement (UE) n\u00b0 10\/2011"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Température du fluide:à 90 °C
- Température ambiante:-15 à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 20
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Raccord à visser
- Normes de raccordement:
- Matériaux du corps:
- Matériaux de l'étanchéité du siège :EPDM | FKM
- Conformités:EAC | FDA
- Tension d'alimentation :
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"},{"i":4,"v":"Pneumatique"},{"i":5,"v":"Manuel"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Température du fluide :à 80 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 15
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN | EN | ISO
- Matériaux du corps:PVC-U | PVDF
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PEEK
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Pompes à chaleur - Vannes à clapet multivoies pour banc d'essai
Les pompes à chaleur permettent la préparation efficace de chaleur utile en recourant à la chaleur ambiante (air externe, terre). L'institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (ISE) de Fribourg travaille intensément depuis de nombreuses années dans ce doma
Plus