La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.
- Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
- Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
- Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
- Remplacement de l'actionneur standard par 530 ou 532 possible sur demande
- Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
- Température du fluide: -10 à 180 °C
- Température ambiante*: 0 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 40 bars
- Diamètres nominaux*: DN 15 à 100
- Formes de corps: Corps à passage en ligne
- Types de raccordement: Raccord à bride
- Normes de raccordement: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
- Conformités: « TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How globe valves work
00:37 min
2759 Vues
En ligne depuis 16.09.2015