GEMÜ 549 eSyDrive

Vanne à clapet à siège incliné à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Équipée d'un actionneur à arbre creux, la vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 549 eSyDrive est à commande électrique. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
  • Vitesse de positionnement max. 6 mm/s
  • Fonctions de diagnostic étendues
  • Commande possible avec l'interface Web eSy-Web ou Modbus TCP
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65, IP 61
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011

Vidéo sur le produit

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
553 Vues
En ligne depuis 14.12.2021

Actualités relatives au produit

06.02.2019

Sécurité dans la manipulation de l'oxygène