GEMÜ 550

Vanne à clapet à siège incliné à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies type GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.

  • Adapté aux fonctions d'arrêt et de régulation des fluides liquides et gazeux
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbar en standard (a)
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Libre de tous métaux non ferreux
  • En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0G1/0M1
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | DVGW Gaz | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle | USP

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
UHT Test plant of the dairy school

Application sur le produit

Installation expérimentale UHT - Ecole de laiterie

Une nouvelle installation pilote novatrice UHT-ESL est à la disposition des maîtres laitiers et techniciens de l'office bavarois de l'agriculture (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) à Kempten (centre d'apprentissage, d'essais et technique de l'économie laitière) pour leur formation technique. En collaboration avec les constructeurs d'installations, des concepts et composants technologiques ultramodernes ont été mis au point et intégrés à cette installation. Outre ses vannes à clapet, des vannes à boisseau sphérique et des vannes à membrane aseptiques, GEMÜ a également fourni des blocs de vannes multivoies en acier inoxydable adaptés.

Actualités relatives au produit

24.06.2022

Manipulation sûre avec des gaz inflammables

Actualités relatives au produit

16.03.2020

Vannes à clapet GEMÜ avec certification USP Class VI