GEMÜ 554

Vanne à clapet à siège incliné à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies type GEMÜ 554 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui même ou par une cartouche d'étanchéité compacte en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité protège l'axe de vanne contre l’encrassement et d'une usure prématurée. Cela permet d'augmenter le temps de l'utilisation avant de prévoir une maintenance et de fournir une étanchéité de l'axe fiable.

  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
  • Remplacement rapide et libre positionnement de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Remplacement de l'actionneur standard par 550 ou 514 possible sur demande
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbar en standard (a)
  • Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :NBR | PFA | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle | USP

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Freeze-drying installations

Application sur le produit

Installations de lyophilisation

Pour une meilleure conservation des produits alimentaires, encres, médicaments ou autres substances contenant de l'eau et/ou à pulvériser, l'eau qu'ils contiennent doit être totalement ou partiellement éliminée. Ce processus peut être réalisé par combinaison et utilisation du vide et du froid. Les exigences en termes de quantité de produits, les propriétés des produits et caractéristiques de construction étant variables, il existe au-delà de la grande variété d'installations standards, des installations adaptées aux besoins individuels.

Actualités relatives au produit

16.03.2020

Vannes à clapet GEMÜ avec certification USP Class VI

Actualités relatives au produit

06.02.2019

Sécurité dans la manipulation de l'oxygène