La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 602 est équipée d'un volant en inox et est à commande manuelle. Le carter ainsi que le mécanisme de l'actionneur sont entièrement constitués d'acier inoxydable. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
- Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Autoclavable
- Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
- Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 15
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | EN-GJS-400-18-LT
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | USP
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5895 Vues
En ligne depuis 16.09.2015