La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
- Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
- Coefficient de débit élevé
- Indicateur optique de position intégré et limiteur de course de fermeture de série
- En option avec détection électrique de la position
- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 12 à 20
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Embout | Flare | Orifice lisse à coller | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:BS | DIN | ISO
- Matériaux du corps:PP, renforcé | PP-H, natur | PVC-U, gris | PVDF
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformités:EAC | EHEDG | FDA | NSF
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4133 Vues
En ligne depuis 16.09.2015