La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne de passage à commande pneumatique. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. L'armature se compose essentiellement de trois pièces, le corps de vanne, la membrane d'arrêt et le couvercle avec le raccord pour fluide de commande. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
- Construction compacte et légère et haute performance
- Remplacement de membrane simple
- Convient par exemple aux teintureries, à l'industrie papetière et aux installations automatiques de distribution de nourriture
- La vanne est utilisée partout là où un ressort de fermeture est superflu et dans des conditions d’installation autorisant uniquement de petites dimensions
- Bonnes propriétés d‘écoulement grâce aux corps de vanne aux performances d‘écoulement optimisées
- Température du fluide:-4 à 176 °F
- Température ambiante:14 à 122 °F
- Pression de service :à 90 psi
- Diamètres nominaux:1/2'' (DN 15) à 2'' (DN 50)
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Bride | Embout | Raccord union
- Normes de raccordement:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:ABS | PVC-U | Revêtement interne / externe PP | Revêtement interne PVDF
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR
- Conformités:EAC | NSF
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4133 Vues
En ligne depuis 16.09.2015