GEMÜ SUMONDO
Vanne à membrane à usage unique en plastique, avec actionneur pneumatique en inox ou manuel en plastique
Exemples d'applications
- Mélange de fluides
- Fermentation
- Récolte cellulaire
- Purification
- Filtrage
- Remplissage
![](fileadmin/user_upload/SUHK_01.png)
GEMÜ SUHK SUMONDO
L'actionneur manuel GEMÜ SUHK de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO est relié par un clamp au corps de vanne GEMÜ SUB. Celui-ci dispose d'une membrane soudée. Une procédure définie d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après une utilisation unique, le corps de vanne ainsi que la membrane sont séparés de l'actionneur et éliminés. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste sur l'installation.
![](fileadmin/user_upload/SU40.png)
GEMÜ SU40
L'actionneur de vanne actionné pneumatiquement GEMÜ SU40 garantit une performance élevée et une longue durée de vie grâce à ses composants en inox de très haute qualité. La connexion de l'actionneur avec l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB, composée du corps de vanne et de la membrane d'étanchéité soudée, se fait via un clamp.Après l'utilisation, il est possible de séparer et de remplacer facilement l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB de l'actionneur. L'actionneur reste sur l'installation.
![](fileadmin/user_upload/SU60.png)
GEMÜ SU60
L'entraînement à arbre creux à moteur électrique GEMÜ SU60 est basé sur une technologie sans balais ni capteurs, ce qui garantit des performances et une durée de vie élevées. Grâce au régulateur de position et de processus intégré, il est, outre les applications OUVERT/FERMÉ, particulièrement adapté aux applications de régulation variables et complexes.
La liaison entre l'actionneur et l'unité GEMÜ SUB en contact avec le fluide, composée d'un corps de vanne et d'une membrane d'étanchéité soudée, s'effectue par un raccord clamp.
GEMÜ Vanne à pincement
Vanne à commande pneumatique ou électromotrice pour OPEN / CLOSE et applications de contrôle en plastique ou en acier inoxydable / plastique
Exemples d'applications
- Chromatographie
- Mélange de fluides
- Fermentation
- Récolte cellulaire
- Purification
- Filtrage
![](fileadmin/user_upload/Q30.png)
GEMÜ Q30
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q30 est dotée d'un actionneur en plastique à piston et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
![](fileadmin/user_upload/Q40.png)
GEMÜ Q40
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q40 est dotée d'un actionneur à piston en inox et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour de l'insert minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
![](fileadmin/user_upload/Q50_eSyStep.png)
GEMÜ Q50 eSyStep
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est commandée électriquement. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
N'hésitez pas à nous contacter !
Vous avez des questions sur nos produits ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.