La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D450 est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
- Montage simple
- Faible perte de charge
- Poids réduit
- Excellente protection anticorrosion
- Résistance aux UV
- Optimisée pour le montage dans des tuyauteries en matière plastique
- Faible couple
- Température du fluide:5 à 90 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 50 à 300
- Formes du corps:Annulaire
- Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
- Matériaux du corps:PP, renforcé
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
- Matériaux du papillon:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformités:EAC
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
156 Vues
En ligne depuis 03.11.2021
Plus de vidéos