La vanne papillon à axe centré GEMÜ D458 est à commande motorisée. Divers actionneur en métal ou en plastique sont disponibles en exécutions ouverture/fermeture ou à régulation. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position. La vanne existe dans les diamètres nominaux DN 50 - 300, avec diverses versions de corps, annulaires et à oreilles taraudées.
- Poids réduit
- Matériaux résistants à la corrosion
- Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
- Température du fluide :5 à 90 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 50 à 300
- Formes du corps:Annulaire
- Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
- Matériaux du corps:PP, renforcé
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
- Matériaux du clapet:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Tension d'alimentation :12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Temps de manœuvre 90°:13 à 58 s
- Indice de protection :IP 65, 67
- Conformités:CSA | EAC
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Vues
En ligne depuis 03.11.2021