GEMÜ R480 Victoria

Vanne papillon à axe libre

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R480 Victoria dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

  • Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
  • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
  • Température du fluide:-10 à 160 °C
  • Température ambiante:-10 à 70 °C
  • Pression de service :à 16 bar
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 600
  • Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
  • Normes de raccordement:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Époxy
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion | Silicone
  • Matériaux du papillon:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie poli | 1.4469, fonte d'acier Duplex | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du papillon:Époxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | NSF | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Sécurité fonctionnelle | WRAS
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Application sur le produit

Vannes papillon GEMÜ à l'usine hydraulique Trollmühle - élimination d'uranium et déminéralisation partielle par procédures URANEX® et CARIX®

Avec l'usine hydraulique d'eau du syndicat pour l'alimentation de l'eau de Trollmühle à Windesheim près de Bingen am Rhein, environ 43.000 personnes et 14.000 foyers sont aujourd'hui alimentées chaque année avec 2,2 millions de m³ d'eau potable. En période de pointe, cela correspond à un débit de référence quotidien jusqu'à 8.500 m³. La Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH a réalisé l'installation URANEX®, avec laquelle la teneur en uranium de l'eau due aux conditions géologiques est réduite par échange d'ions. D'autre part, la déminéralisation partielle a lieu par échange d'ions à l'aide du procédé CARIX®.

Actualités relatives au produit

19.06.2024

Vannes quart de tour fiables pour les applications avec du gaz

Actualités relatives au produit

22.11.2022

Agrément oxygène pour les vannes papillon GEMÜ