Principio valvola
Si prega di effettuare la selezione
Elettrovalvole
Elettrovalvole di pilotaggio
Valvole a farfalla d'intercettazione
Valvole a globo
Valvole a membrana
Valvole a otturatore con membrana di separazione
Valvole a sfera
Valvole di ritegno
Modalità azionamento
Si prega di effettuare la selezione
a motore elettrico
elettromagnetico
manuale
pneumatico
Senza azionamento
Materiale corpo
Si prega di effettuare la selezione
1.0460, acciaio fuso zincato
1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi
1.0619, acciaio fuso zincato
1.4404
1.4404, materiale pieno
1.4404/PA6
1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
1.4408, acciaio inox fuso
1.4408, materiale prodotto con microfusione
1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA
1.4435
1.4435 (316L), materiale forgiato
1.4435 (316L), materiale pieno
1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
1.4435 (BN2), materiale forgiato
1.4435 (BN2), materiale pieno
1.4435, materiale prodotto con microfusione
1.4435/316L, materiale corpo forgiato
1.4539 (904L), materiale forgiato
1.4539 (904L), materiale pieno
1.4539/904L, materiale forgiato e pieno
1.4571, materiale forgiato
1.4581
2.0975, bronzo colato
ABS
Alluminio
ASTM A351 CF3M
CC499K, bronzo per getti
CW614N, ottone
CW617N, ottone
Duroplast VE, con rinforzo
EN-AC-46100, alluminio pressofuso
EN-AC-47100, alluminio pressofuso
EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP
EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida
EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA
EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida
EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA
EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
PA
PA6
PFA
PP
PP, con rinforzo
PP-B, grigio
PP-H, grigio
PP-H, naturale
PP-R, naturale
PSU
PTFE
PTFE TFM™
PVC-C, effettuata clorurazione
PVC-U
PVC-U, grigio
PVC-U, trasparente
PVDF
Rivestimento interno / esterno PP
Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato
Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato
Rivestimento interno PVDF
Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
S275JR, acciaio fuso
S355J2 + N, acciaio fuso
Visualizzare
Resettare filtri
Con effetto immediato: documentazione di prodotto senza carta
ulteriori informazioni
Electro-pneumatic positioner GEMÜ 1441 cPos-X
ulteriori informazioni
Tecnologia medicale
ulteriori informazioni
Tecnologie per ulteriori processi
ulteriori informazioni
Strumentazione di controllo
ulteriori informazioni
News
Altre news
19.01.2024
45 years of GEMÜ Sweden
ulteriori informazioni
News
Altre news
21.12.2023
GEMÜ ottiene per l'ottava volta consecutiva il riconoscimento di leader mondiale del mercato
ulteriori informazioni
News
Altre news
09.10.2023
24th October - GEMÜ is offering a free webinar
Topic: Valve optimization in water treatment
ulteriori informazioni
Documentazione prodotto
Order-specific documentation
Offerte di lavoro
Contatti