La gamma di prodotti GEMÜ comprende anche valvole di ritegno, automazione valvole e misuratori per pressione, flusso e temperatura.
Le esigenze della tecnologia di processo sono cresciute enormemente negli ultimi anni. In molti settori l'automazione e il controllo esterno sono oramai un dato di fatto. Per questo, da 20 anni a questa parte, GEMÜ ha ampliato la gamma di prodotti, sviluppando e producendo in proprio componenti per l'automazione e misuratori.
Strumentazione valvole comprovata dalla fabbrica
Gli indicatori di posizione, i sistemi di collegamento valvole, i regolatori di processo e i posizionatori e controllori di processo sono parte integrante della gamma di prodotti GEMÜ e sono soggetti a continue migliorie e integrazioni. In casi eccezionali i componenti per l'automazione sono già integrati nella valvola o nell'attuatore (GEMÜ 651 o GEMÜ SideStep). Nella maggior parte dei casi possono tuttavia essere adattati a numerose valvole. I nostri clienti possono ordinare le valvole con indicatore di posizione o le valvole di ritegno completamente assemblate e poi inizializzarle direttamente in loco, oppure montarle e metterle in funzione nei propri impianti seguendo le nostre istruzioni per l'uso.
vai all'animazione istruzioni di montaggio GEMÜ 4242 (youtube)
vai ai prodotti indicatori di posizione e sistemi di collegamento valvole
I migliori risultati nella regolazione, grazie alla configurazione delle valvole GEMÜ
GEMÜ ha un'ottima esperienza, soprattutto con le valvole a piattello utilizzate per le funzioni di regolazione. Partendo da queste premesse, le valvole sono state ottimizzate nei seguenti punti:
- geometria interna favorevole al flusso, anche in condizioni di aperture parziali
- percorso di regolazione lungo con aumento di sezione ridotto nella sede della valvola
- azionamento senza scosse
- lunga durata rispetto alla frequenza di azionamento.
Costruiamo e realizziamo per voi aghi di regolazione, otturatori o campane di regolazione in base alla curva caratteristica desiderata. Se l'applicazione lo richiede, ad esempio nei fluidi con particelle solide in sospensione o nelle applicazioni sterili, sono a disposizione anche valvole di regolazione con diversi principi di funzionamento della valvola.
zum Thema vai al tema valvole di regolazione
Misuratori "Made in Germany"
Affinché i vostri processi di produzione ed i vostri impianti funzionino al massimo delle prestazioni, occorrono continui rilevamenti, analisi ed elaborazioni di dati. Per i parametri di processo che interessano portata, pressione, temperatura e livello, GEMÜ ha sviluppato sensori e misuratori specifici. Nel settore della misurazione di flusso GEMÜ offre tutti i principi di funzionamento più frequenti: Flussometro basato sul principio della sezione variabile, turbine di misurazione della portata volumetrica, flussometro magnetico induttivo e flussometro a ultrasuoni.
vai ai prodotti misurazione della pressione
vai ai prodotti misurazione della temperatura
vai ai prodotti misurazione di livello
Possono interessarvi anche i seguenti prodotti:
Valvola di regolazione: GEMÜ 534 con posizionatore 1434 | Posizionatori e controllori di processo: GEMÜ 1436 | Indicatore di posizione con elettrovalvola pilota integrata: GEMÜ 4221 |