GEMÜ P600M

Valvola a membrana M-Block in acciaio inox

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana M-Block GEMÜ P600M in acciaio inox è composta da una o più sedi della valvola a membrana. Come attuatore si può scegliere tra la variante manuale, pneumatica e a motore elettrico. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.

  • Minore ingombro grazie alla struttura compatta
  • Progettazione personalizzata in funzione delle esigenze del Cliente e design flessibile
  • Spazio morto ridotto
  • Meno punti di collegamento e saldature
  • Le funzioni più disparate riunite in uno spazio ristretto
  • Numerose possibilità di adattamento della tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nonché degli accessori
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 6 fino a 50
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard: ASME | DIN | ISO
  • Materiali corpo valvola: PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
  • Rivestimento del corpo:
  • Materiali membrana: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformità*:

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
95 Views
Online da 20.12.2023