GEMÜ W600

Configurazione saldata

  • Descrizione
  • Specifiche tecniche

Nella configurazione saldata W600, la disposizione di due corpi valvole a membrana saldate, armonizzata in base all'applicazione, consente di ottenere massima funzionalità in minimo spazio. Inoltre, in tal modo è possibile omettere l'elemento a T e quindi anche lo spazio morto tra le valvole viene notevolmente ridotto e non occorrono più due saldature. Se occorre una versione di qualità superiore o una versione con maggiori funzionalità, è possibile ad es. ricorrere a un gruppo valvole a più vie GEMÜ in acciaio inox.

  • Conformità: CRN; Direttiva bassa tensione; Direttiva macchine; Direttiva sugli apparecchi a pressione; Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica; EAC; FDA
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')