Il flussimetro GEMÜ 800 opera secondo il principio della sezione variabile e dispone di un tubo di misura trasparente. La scala graduata stampata sul tubo di misura è rispettivamente adattato al fluido di esercizio corrispondente. I bordi estrusi a coda di rondine sul lato del tubo permettono un semplice montaggio di indicatori ottici della portata regolabili, fine corsa meccanici e segnali di trasmissione analogici.
- Buona precisione di misurazione, facilità di utilizzo
- Buona leggibilità grazie alle scale grandi e ben visibili
- Versione ATEX disponibile in opzione
- Disponibilità di oltre 500 scale standard e oltre 13.000 scale speciali, possibilità di realizzare ulteriori scale graduate in qualsiasi momento
- Parti in plastica resistenti alla corrosione
- Campo di rilevazione fluidi: 0,5 fino a 33000 l/h
- Campo di rilevazione gas: 0,2 fino a 450 Nm³/h
- Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 15 bar
- Diametri nominali: DN 20 fino a 65
- Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Materiali tubo di misurazione: PA | PSU | PVC-U
- Materiali galleggiante: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformità: EAC
![Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/62/IMGP8037_2018.jpg)