L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1232 è idoneo per attuatori lineari con corsa di azionamento fino a 20 mm. Possiede a scelta uno o due interruttori di prossimità induttivi. In opzione è possibile integrare un display LED.
- Tolleranze di posizione finale regolabili tramite stelo filettato
- Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
- Omologazione UL disponibile
- Campo di rilevazione: 2 fino a 20
- Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
- Tipi di attacco elettrico: Pressacavo M16 | connettore M12
- Tipi di interruttore: Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Tipi di comunicazione: senza
- Tensioni di alimentazione: 24 V DC | 8 V DC
- Conformità: CSA | EAC | UL
Prodotti adatti
![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)